17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SP油性用刷毛
  • SP油性用刷毛

SP油性用刷毛

通常単価(税別)
282387
税込単価
310426
通常出荷日:2日目

【特長】・油性塗料に最適な毛腰のハケです。【用途】・油性塗料用。【材質】・毛材:馬毛・化繊

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    刷毛幅

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    30
    4972883197152
    806-6211
    25.000
    毛材:馬毛・化繊
    5個
    50
    4972883197169
    806-6212
    35
    毛材:馬毛・化繊
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    282
    ( 310 )
    2日目
    387
    ( 426 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油性塗料に最適な毛腰のハケです。
    【用途】
    ・油性塗料用。
    【材質】
    ・毛材:馬毛・化繊

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SP油性用刷毛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP油性用刷毛
    SP水性用刷毛
    J GRIPECO 油性用ハケ
    J GRIPECO スペア油性
    ニス用刷毛 NSニス用
    防虫・防腐剤用刷毛 (平型)
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
    通常価格282-282 -308 -261 -318 -393 -
    通常出荷日2日目1日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト