17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SP水性用刷毛
  • SP水性用刷毛

SP水性用刷毛

通常単価(税別)
282497
税込単価
310547
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・速乾性の水性塗料に最適な化繊ハケです。【用途】・水性塗料用。【材質】・毛材:化繊

詳細を確認
  • 材質1
    毛材:化繊
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
30
4972883197121
806-6208
28.000
1個
50
4972883197138
806-6209
35
10個
70
4972883197145
806-6210
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
5日目
428
( 471 )
1日目
497
( 547 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性の水性塗料に最適な化繊ハケです。
【用途】
・水性塗料用。
【材質】
・毛材:化繊

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP水性用刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP水性用刷毛
SP油性用刷毛
J GRIPECO スペア水性
ニス用刷毛 NSニス用
防虫・防腐剤用刷毛 (平型)
防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格282-282 -218 -318 -393 -199 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目1日目
材質1毛材:化繊-毛材:化繊山羊毛・化繊毛:豚毛毛材:豚/化セン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト