17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

徳用トタンハケ
  • 徳用トタンハケ

徳用トタンハケ

通常単価(税別)
639789
税込単価
703868
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・とじ式の刷毛です。・初心者からベテランまで扱いやすい刷毛です。【用途】・トタン用。

詳細を確認
  • 材質1
    毛材:馬毛、豚毛、化繊
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
80
4972883195974
806-6125
95.000
1個
100
4972883195981
806-6126
110
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
5日目
789
( 868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ式の刷毛です。
・初心者からベテランまで扱いやすい刷毛です。
【用途】
・トタン用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

徳用トタンハケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
徳用トタンハケ
徳用万能ハケ
防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)
万能屋根カワラ用ハケ
J GRIPECO スペア水性
マル短 目地刷毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格639-196 -199 -690 -218 -161 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
材質1毛材:馬毛、豚毛、化繊毛材:山羊毛・化繊毛材:豚/化セン毛材:馬毛、豚毛、化繊毛材:化繊毛材:化繊

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト