ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)

扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付) 19547
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)
通常単価(税別)
2,225
税込単価
2,448
通常出荷日:8日目

マジックカットe-ミスト用交換部品です。刷毛幅(mm):50

型番:

19547
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19547の仕様・寸法情報

種類
ノズル・噴射管
トラスココード
810-5660

商品情報

製品仕様

型番トラスココード仕様
19547810-566040cm用液管付

型番リスト

表示件数
型番
19547
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,225
( 2,448 )
8日目

詳細情報

基本情報

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
刷毛幅(mm):50

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)の型番19547のページです。 型番19547に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)
扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-15液ノズルΦ1.2(60cm用液管付)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,2252,5051,7759,47415,2914,792
通常出荷日8日目8日目8日目7日目7日目7日目
種類ノズル・噴射管ノズル・噴射管ノズル・噴射管液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5660810-5666810-5662810-5595810-5597810-5594

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト