ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用) 19540
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)
通常単価(税別)
1,775
税込単価
1,953
通常出荷日:8日目

【特長】・マジックカットe-ミスト用交換部品です。【商品仕様】・マジックカットe-ミスト用部品#1-2...

詳細を確認

型番:

19540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19540の仕様・寸法情報

種類
ノズル・噴射管
トラスココード
810-5662

商品情報

製品仕様

型番トラスココード仕様
19540810-5662Φ1.2ノズル用

型番リスト

表示件数
型番
19540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,775
( 1,953 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用交換部品です。
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト用部品#1-2エアノズル(Φ1.2ノズル用)
・トラスココード:810-5662
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)の型番19540のページです。 型番19540に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアノズル
4
満足度:4.0
このエアノズルの品質に問題はありませんが、エアノズルの先端は、機械の動作部分に挟まると簡単に潰れてしまうので注意が必要で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(ふっ素樹脂)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,7754,7924789,47429,88410,195
通常出荷日8日目7日目8日目7日目7日目8日目
種類ノズル・噴射管液量調節器・チェッカーチューブ・管液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5662810-5594810-5648810-5595810-5574810-5603

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト