ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン) 19512
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)
通常単価(税別)
162
税込単価
178
通常出荷日:8日目

【特長】・マジックカットe-ミスト用交換部品です。【商品仕様】・マジックカットe-ミスト用部品#12O...

詳細を確認

型番:

19512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19512の仕様・寸法情報

種類
パッキン・O-リング
トラスココード
810-5642

商品情報

製品仕様

型番トラスココード詳細
19512810-5642交換部品

型番リスト

表示件数
型番
19512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用交換部品です。
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト用部品#12OリングP-3(バイトン)
・トラスココード:810-5642
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)の型番19512のページです。 型番19512に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#11 OリングP-7(バイトン)
扶桑 タップタッチ用部品 #7 Oリング P-3 (バイトン)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)
扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー用部品 #6 Oリング S-6
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1621931622,2255252
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類パッキン・O-リングパッキン・O-リングパッキン・O-リングバルブパッキン・O-リングパッキン・O-リング
トラスココード810-5642810-5641810-5680810-5532810-5529810-5651

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト