ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 19509
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
通常単価(税別)
52
税込単価
57
通常出荷日:3日目

マジックカットe-ミスト用交換部品です。適合本体:EMI-AT-S40材質:NBR

型番:

19509
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19509の仕様・寸法情報

種類
パッキン・O-リング
トラスココード
810-5531
材質1
NBR
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード材質
19509810-5531NBR

型番リスト

表示件数
型番
19509
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52
( 57 )
3日目

詳細情報

基本情報

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
適合本体:EMI-AT-S40
材質:NBR

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)の型番19509のページです。 型番19509に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR)
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格525213,58412,6771,6115,500
通常出荷日3日目8日目8日目8日目8日目7日目
種類パッキン・O-リングパッキン・O-リング--ノズル・噴射管容器
トラスココード810-5531810-5530--810-5526810-5094
材質1NBRNBR--BSクロームポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト