ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

とげ抜き用ルーペ

とげ抜き用ルーペ 1960
  • とげ抜き用ルーペ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860

【特長】・ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると...

詳細情報を確認する

型番:

1960
解除
    数量:

    1960の仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    4.5
    JANコード
    4963008019602
    トラスココード
    805-1893
    質量(g)
    52

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1960

    倍率

    (倍)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4.5
    4963008019602
    805-1893
    52
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,600
    ( 2,860 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    とげ抜き用ルーペの型番1960のページです。 型番1960に関する仕様情報を記載しております。
    とげ抜き用ルーペのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    とげ抜き用ルーペ
    トゲ抜きレンズ ST-8015
    ルーペ
    スケールルーペ用ライト
    リーディング用ルーペ
    工業用検査用 精密繰り出しルーペ
    メーカー池田レンズ工業東京硝子器械ホーザン新潟精機(SK)シンワ測定エッシェンバッハ
    通常価格2,6001,5154,3202,500701 -8,212
    通常出荷日9日目6日目3日目在庫品1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました