17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm 1949

福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm

通常単価(税別)
489
税込単価
538
通常出荷日:4日目

【特長】・強いウーリーナイロンで出来たテーパー編み手甲です。サポーター機能も兼ね備えています。【用途】...

詳細を確認

    型番:

    1949
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1949の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1949
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    489
    ( 538 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強いウーリーナイロンで出来たテーパー編み手甲です。サポーター機能も兼ね備えています。
    【用途】
    ・一般軽作業
    【商品仕様】
    ・日本製
    ・JANコード:4965277194912
    ・トラスココード:853-7637
    ・質量:29g
    【材質/仕上】
    ・ウーリーナイロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cmの型番1949のページです。 型番1949に関する仕様情報を記載しております。
    福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm
    福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm
    手甲マジック 黒
    自力手甲マジック
    手甲マジック 藍
    自力手甲5枚
    メーカー福徳産業福徳産業丸五日進ゴム丸五日進ゴム
    通常価格4898591,3351,0721,405 -1,027
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目4日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト