ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアウッドU 19390100

フロアウッドU

通常単価(税別)
7,015
税込単価
7,717
通常出荷日:4日目

【特長】・木質系直張り遮音床材の施工に適した低臭タイプの一液ウレタン樹脂系接着剤です・JIS A 55...

詳細を確認
  • 淡黄色
  • 容量
    10kg
  • 外観
    淡黄色粘稠液
  • セット内容
    専用クシ目ゴテ1枚
  • 材質(主成分)
    ポリウレタン樹脂系
  • 質量 (g)
    10000

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

19390100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19390100の仕様・寸法情報

淡黄色
トラスココード
132-7415
容量
10kg
外観
淡黄色粘稠液
セット内容
専用クシ目ゴテ1枚
JANコード
4545384193925
仕様
-
材質(主成分)
ポリウレタン樹脂系
質量(g)
10000
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
19390100

トラスココード

JANコード

仕様

最小発注数量
132-7415
4545384193925
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,015
( 7,717 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質系直張り遮音床材の施工に適した低臭タイプの一液ウレタン樹脂系接着剤です
・JIS A 5536 F☆☆☆☆です
・環境接着剤(グローバルグリーン適合)です
・JAIA 4VOC基準適合です

・エコパックは廃材処理を考慮したダンボール入りです<19391101>
【用途】
・適用箇所:屋内の床面
・適用下地:コンクリート、モルタル、合板、床暖房パネル(アルミニウム板、亜鉛メッキ鋼板など)
※下地が床暖房パネルの場合、接着剤の硬化が遅くなることがあります
・適用材料:単層又は複合フローリング(緩衝材裏打ちのあるもの)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロアウッドUの型番19390100のページです。 型番19390100に関する仕様情報を記載しております。
フロアウッドUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアウッドU
接着剤 EM-100 3kg
EMハバキ エコ
タックボンドプレミア
S-100J 防カビ 333ml
タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格7,0152,252 -3,4873,110 -759 -2,153
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目〜
淡黄色-その他
容量10kg3kg--333ml2kg
外観淡黄色粘稠液乳白色粘稠液乳白色 粘稠液乳白色 粘稠液-マスチック状
セット内容専用クシ目ゴテ1枚-----
材質(主成分)ポリウレタン樹脂系アクリル樹脂系エマルション形アクリル樹脂系エマルション形/水性エマルション形ゴム系ラテックス形/水性エマルション形シリコーン樹脂系変成シリコーン・エポキシ樹脂系/化学反応形無溶剤タイプ/指定可燃物/可燃性固体類

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト