17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーウレタック

スーパーウレタック

通常単価(税別)
6,23814,065
税込単価
6,86215,472
通常出荷日:4日目

【特長】・軟質塩ビシート、ホモジニアスタイル、コンポジションタイル、人工芝をモルタルや木質系下地へ接着...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 容量

  • セット内容

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

容量

セット内容

JANコード

最小発注数量
132-5895
5kg
専用クシ目ゴテ4枚/ケース
4545384193604
1個
132-5892
16kg
専用クシ目ゴテ1枚
4545384193628
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,238
( 6,862 )
4日目
14,065
( 15,472 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質塩ビシート、ホモジニアスタイル、コンポジションタイル、人工芝をモルタルや木質系下地へ接着施工するのに適しています
・湿気硬化形耐水形接着剤です
・JIS A 5536 F☆☆☆☆です
・JAIA 4VOC基準適合です
【用途】
・【適用箇所】屋外及び屋内の床面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーウレタックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーウレタック
タックボンドプレミア
EMハバキ エコ
接着剤 EM-100 3kg
フロアウッドU
タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格6,238-3,110 -3,4872,252 -7,0152,153
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
商品種類接着剤1液タイプ----接着剤1液タイプ
その他淡黄色その他
外観灰色粘稠液乳白色 粘稠液乳白色 粘稠液乳白色粘稠液淡黄色粘稠液マスチック状
材質(主成分)ウレタン樹脂系溶剤形ゴム系ラテックス形/水性エマルション形アクリル樹脂系エマルション形/水性エマルション形アクリル樹脂系エマルション形ポリウレタン樹脂系変成シリコーン・エポキシ樹脂系/化学反応形無溶剤タイプ/指定可燃物/可燃性固体類

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト