17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダスター377 19219
  • ダスター377

ダスター377

通常単価(税別)
657
税込単価
723
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久性があり。毛腰が強く塗装前の清掃にご使用ください。

  • 刷毛幅 (mm)
    75
  • JANコード
    4972883192195
  • トラスココード
    806-6207
  • 質量(g)
    94.000
  • 材質1
    毛材:豚毛

型番:

19219
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19219の仕様・寸法情報

刷毛幅(mm)
75
JANコード
4972883192195
トラスココード
806-6207
質量(g)
94.000
材質1
毛材:豚毛
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
19219
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657
( 723 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・耐久性があり。毛腰が強く塗装前の清掃にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダスター377の型番19219のページです。 型番19219に関する仕様情報を記載しております。
ダスター377のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダスター377
コールタール用ハケ
サビ止め用ハケ
筆ばけ
KOWA JーGRIPハンドル 30mm用
KOWA JーGRIPハンドル 50mm用
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格6573071,104524181163
通常出荷日5日目1日目5日目1日目5日目1日目
刷毛幅(mm)757070---
JANコード497288319219549728831126814972883112742-49728831214164972883121423
トラスココード806-6207806-5788806-6306-806-6255806-6256
質量(g)94.00040.00065.000-2020
材質1毛材:豚毛毛材:山羊毛、化繊毛材:馬毛、豚毛-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト