17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラーラム 【2個入り】

通常単価(税別)
887950
税込単価
9761,045
通常出荷日:1日目

【特長】・作業性と仕上がりの良さを両立させたローラーです。【用途】・外装用。【材質】・ポリエステル●ナ...

詳細を確認
  • 材質2
    芯材:ポリプロピレン(PP)
  • 適合塗料
    水性・油性塗料
  • 適合ハンドル
    TRF-S、TRF-L
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

寸法(インチ)

全長(mm)

適応塗面

適合塗面

RoHS?最小発注数量
13
4972883191488
806-6266
35.000
ポリエステル●ナイロン●アクリル
4
100
多用途
多用途
10
1パック

2個入り

13
4972883191495
806-6267
45.000
ポリエステル●ナイロン●アクリル
6
150
多用途
多用途
10
1パック

2個入り

20
4972883191976
806-6261
38.000
毛材:ポリエステル・ナイロン・アクリル
4
100
粗面
粗面
10
1パック

2個入り

20
4972883191983
806-6259
48.000
毛材:ポリエステル・ナイロン・アクリル
6
150
粗面
粗面
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
887
( 976 )
1日目
931
( 1,024 )
1日目
898
( 988 )
1日目
950
( 1,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性と仕上がりの良さを両立させたローラーです。
【用途】
・外装用。
【材質】
・ポリエステル●ナイロン●アクリル
・芯材:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールローラーラム のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラーラム
スモールローラージョーカー (無泡タイプ)
スモールローラースペア (水性専用)
スモールローラーメロン (外装用)
スモールローラーピナクル (万能用)
外壁ブロック用ローラー
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格887-1,016 -513846 -1,143 -1,057
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
材質2芯材:ポリプロピレン(PP)--芯材:ポリプロピレン(PP)芯材:ポリプロピレン(PP)-
適合塗料水性・油性塗料-水性塗料水性・油性塗料水性・油性塗料弾性塗料
適合ハンドルTRF-S、TRF-LTRF-S、TRF-LTRF-S、TRF-LTRF-S、TRF-LTRF-S、TRF-LTRF-7R

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト