17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

砂骨ローラー(粗目) 【2個入り】

通常単価(税別)
1,9502,327
税込単価
2,1452,560
通常出荷日:1日目

【特長】・弾性塗料のパターン塗装用です。【用途】・外装用。・弾性塗料用。【材質】・高発泡ウレタン・芯材...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    高発泡ウレタン
  • 材質2
    芯材:ポリプロピレン(PP)
  • 適合塗料
    弾性塗料
  • 適合塗面
    多用途
  • 適合ハンドル
    TRF-S、TRF-L
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
4972883190689
806-6101
44.000
4
100
10
1パック

2個入り

4972883190696
806-6102
56.000
6
150
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
1日目
2,327
( 2,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性塗料のパターン塗装用です。
【用途】
・外装用。
・弾性塗料用。
【材質】
・高発泡ウレタン
・芯材:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砂骨ローラー(粗目) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
砂骨ローラー(粗目)
波トタン用ローラー
水性ボンド用ローラー
外壁ブロック用ローラー
外壁ブロック用スモールローラー
スモールローラーピナクル (万能用)
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,950-1,2098731,057569 -1,143 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
毛丈(mm)131313131013
材質1高発泡ウレタンエステル系ウレタンエステル系ウレタン高発泡ウレタン高発泡ウレタン特殊繊維(マルチフィラメント)
材質2芯材:ポリプロピレン(PP)----芯材:ポリプロピレン(PP)
適合塗料弾性塗料水性塗料水性塗料・水性接着剤弾性塗料弾性塗料水性・油性塗料
適合塗面多用途平滑面平滑面粗面粗面多用途

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト