ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ロックペイント 油性アクリルラッカースプレー 300Ml |
|
ハンディ・クラウン PPヘラ 白 |
|
エスコ 防水塗料用刷毛 |
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 黒染めスプレー JIP179 |
【特長】
・毛のへたりが少なくキメの細かいローラーパターンです。
【用途】
・内装仕上げ用。
【材質】
・ポリエステル
・芯材:ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
4.8通常価格(税別):779円

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラー
4通常価格(税別):503円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)内容器(10個入)
0通常価格(税別):1,545円

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):373円~

エスコ
ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):635円~

エスコ
ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):665円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~