ファクトリーサプライ用品技術窓口

SハンドルLONG 19045
  • SハンドルLONG

SハンドルLONG

通常単価(税別)
372
税込単価
409
通常出荷日:5日目

【特長】・業務用ローラーです。【用途】・ローラーに。【材質】・スチール・PP

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4972883190450
  • トラスココード
    806-6094
  • 質量(g)
    136.000
  • 材質1
    スチール・PP
  • タイプ
    ローラーハンドル
  • 適合ローラー(インチ)
    4インチ、6インチ兼用

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。
  • 適応塗料をお確かめください。

型番:

19045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19045の仕様・寸法情報

材質
その他
その他
オプション
JANコード
4972883190450
トラスココード
806-6094
質量(g)
136.000
材質1
スチール・PP
タイプ
ローラーハンドル
適合ローラー(インチ)
4インチ、6インチ兼用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
19045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372
( 409 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用ローラーです。
【用途】
・ローラーに。
【材質】
・スチール・PP

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。
  • 適応塗料をお確かめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SハンドルLONGの型番19045のページです。 型番19045に関する仕様情報を記載しております。
SハンドルLONGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SハンドルLONG
KOWA Rハンドル4インチ
KOWA Rハンドル7インチ
KOWA Rハンドル9インチ
KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)
床用ローラー
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格372455609546903472
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目1日目
材質その他その他その他その他その他-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード497288319045049728831903134972883190320497288319033749728831906104972883177697
トラスココード806-6094806-6090806-6091806-6092806-6199806-6405
質量(g)136.000212.000280.000310.000350.00070.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト