ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA Rハンドル9インチ 19033

KOWA Rハンドル9インチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
546
税込単価
601

【特長】・業務用ローラーハンドルです。【用途】・ローラー。【商品仕様】・適応ロ...

詳細情報を確認する
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4972883190337
  • トラスココード
    806-6092
  • 質量(g)
    310.000
  • 材質1
    スチール・PP

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。

型番:

19033
解除
    • この商品は24個からご注文いただけます。

    数量:

    19033の仕様・寸法情報

    材質
    その他
    その他
    オプション
    JANコード
    4972883190337
    トラスココード
    806-6092
    質量(g)
    310.000
    材質1
    スチール・PP

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    19033
    最小発注数量
    24個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    546
    ( 601 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・業務用ローラーハンドルです。
    【用途】
    ・ローラー。
    【商品仕様】
    ・適応ローラー:レギュラーローラー9インチ
    ・KOWA Rハンドル9インチ
    ・JANコード:4972883190337
    ・トラスココード:806-6092
    ・質量:310g
    【材質/仕上】
    ・スチール・PP

    ご注意

    • 適応塗料をお確かめください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA Rハンドル9インチの型番19033のページです。 型番19033に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA Rハンドル9インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA Rハンドル9インチ
    KOWA Rハンドル4インチ
    KOWA Rハンドル7インチ
    KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)
    KOWA ミニローラーセット75mm
    KOWA ペーパーブロック
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
    通常価格546455609903923249
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目5日目
    材質その他その他その他その他エ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ン-
    その他オプションオプションオプションオプションローラーセット-
    JANコード49728831903374972883190313497288319032049728831906104972883114326-
    トラスココード806-6092806-6090806-6091806-6199806-5798-
    質量(g)310.000212.000280.000350.000210.000-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました