17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm 1901

アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

通常単価(税別)
4,826
税込単価
5,309
通常出荷日:1日目

【特長】・強いネジの締め付け、取り外しや錆びたネジはずし作業に。【商品仕様】・対辺8mmビットホルダー...

詳細を確認

    型番:

    1901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,826
    ( 5,309 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強いネジの締め付け、取り外しや錆びたネジはずし作業に。
    【商品仕様】
    ・対辺8mmビットホルダー対辺8mmビット:+2×36、+3×36、+4×36、-8×36、-10×36
    ・アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm
    ・JANコード:4962485320027
    ・トラスココード:493-6833
    ・質量:1172g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mmの型番1901のページです。 型番1901に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm
    アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm
    TRUSCO インパクトドライバー ビット5本付 差込角9.5mm
    ネジとりインパクト 7本組
    インパクトドライバー TID-5S
    ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)
    メーカーANEXANEXトラスコ中山ANEXトラスコ中山エスコ
    通常価格4,8265,1414,6745,1414,9046,230
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト