17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステッカー 190
  • ステッカー

ステッカー

通常単価(税別)
137
税込単価
151
通常出荷日:7日目

【特長】・電気設備への注意喚起と電力の用途を表示します。【用途】・電気関連の危険物等の表示に。

詳細を確認

型番:

190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

190の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エンビステッカー
表示内容
高電圧危険
トラスココード
134-5042
横(mm)
240
縦(mm)
80
質量(g)
6.000
-
-

絞り込み条件

  • 表示内容

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
190

表示内容

トラスココード

最小発注数量
高電圧危険
134-5042
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137
( 151 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気設備への注意喚起と電力の用途を表示します。
【用途】
・電気関連の危険物等の表示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステッカーの型番190のページです。 型番190に関する仕様情報を記載しております。
ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッカー
スチール製ミニ掲示板
産廃標識ステッカー
枠組足場開口部表示
標識 「変電設備 高電圧」
産廃標識
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格13724,906 -179 -1,077700561
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜5日目4日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)---
材質(本体)エンビステッカースチール塩化ビニール-ポリプロピレンポリプロピレン
横(mm)2401200100-300300
縦(mm)80900100-450300
質量(g)6.0008000.02-130.00092.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト