17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

1892
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1892の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1892
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首にフィットするようにゴムの締め付けをテーパーにして編みたてた手甲です。
【用途】
・一般軽作業
【商品仕様】
・日本製
・JANコード:4965277189215
・トラスココード:853-7631
・質量:64g
【材質/仕上】
・アラミド繊維100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cmの型番1892のページです。 型番1892に関する仕様情報を記載しております。
福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm
福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm
福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm
腕カバー付厚手手袋
アイテックス ストロングブーツカバー (20枚入)
手甲マジック 黒
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業ケニスアイテックス丸五
通常価格1,0248594891,75010,2291,335
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト