17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

通常単価(税別)
7,6937,424
税込単価
8,4628,166
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

Xカート 用交換バッグ交換用バッグです。【用途】・リネン回収、ホテル材質1:ポリエステル・PVCコーテ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    150
  • 適合本体
    1881749、1881781
  • JANコード
    0086876221657
  • トラスココード
    778-4660
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    ポリエステル・PVCコーティング
  • 高さ(mm)
    693
  • 奥行(mm)
    569
  • 間口(mm)
    389

型番:

1881782
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1881782の仕様・寸法情報

容量(L)
150
適合本体
1881749、1881781
JANコード
0086876221657
トラスココード
778-4660
質量(g)
1000.0
材質1
ポリエステル・PVCコーティング
高さ(mm)
693
奥行(mm)
569
間口(mm)
389

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1881782
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6937,424
( 8,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

Xカート 用交換バッグ交換用バッグです。
【用途】
・リネン回収、ホテル
材質1:ポリエステル・PVCコーティング

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xカート 用交換バッグ交換用バッグの型番1881782のページです。 型番1881782に関する仕様情報を記載しております。
Xカート 用交換バッグ交換用バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xカート 用交換バッグ交換用バッグ
オートクレーブ廃棄用袋
コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大
ダストワゴン用ナイロン袋
ポリ袋 450X1350
ポリバック規格袋 L03シリーズ
メーカーエレクター東京硝子器械山崎産業トラスコ中山アズワンアズワン
通常価格7,69321,371 -8,5104,412 -20,714250 -
通常出荷日4日目6日目〜1日目1日目1日目1日目
半透明ホワイト透明
容量(L)150-210---
適合本体1881749、1881781-----
JANコード0086876221657-----
トラスココード778-4660-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト