17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバー

通常単価(税別)
37,19029,934
税込単価
40,90932,927
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップセットです。・軽量で操作がしやすく、清掃作業の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    モップ
  • シルバー
  • JANコード
    0086876220513
  • 質量(g)
    2000
  • トラスココード
    819-4258
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 長さ(mm)
    1321
  • 幅(mm)
    413
  • 材質2
    モップ:ナイロン

型番:

186388569
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

186388569の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
モップ
シルバー
JANコード
0086876220513
質量(g)
2000
トラスココード
819-4258
材質1
本体:アルミ
長さ(mm)
1321
幅(mm)
413
材質2
モップ:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
186388569
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,19029,934
( 32,927 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップセットです。
・軽量で操作がしやすく、清掃作業の不可を軽減します。
・モップは両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。
【商品仕様】
・色:シルバー
・長さ(mm):1321
・幅(mm):413
・幅(mm):413
・長さ(mm):1321
・タンク容量(ml):約443
・JANコード:0086876220513
・トラスココード:819-4258
・質量:2kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・モップ:ナイロン
【セット内容/付属品】
・ハンドル、フレーム(両面式)、モップ×2枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバーの型番186388569のページです。 型番186388569に関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバー
ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス
ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック
天井用モップセット
ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)
ワンタッチ交換式清掃用品 ヘッド交換式ハンドル用モップ
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイド小津産業ラバーメイドトラスコ中山
通常価格37,19011,43511,97343,07855,3901,080 -
通常出荷日2日目2日目1日目4日目2日目1日目
商品タイプモップ---モップ絞り器モップ
モップタイプモップ----ヘッド交換式
シルバー---イエロー-
JANコード0086876220513---0086876191585-
質量(g)2000---9700-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト