ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 液用フィルタLF-150交換用エレメント

扶桑 液用フィルタLF-150交換用エレメント 18608
  • 扶桑 液用フィルタLF-150交換用エレメント
通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:7日目

【特長】・圧送タンクのエレメント、80メッシュです。【商品仕様】・液用フィルタLF-150交換用エレメ...

詳細を確認

型番:

18608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

18608の仕様・寸法情報

種類
固定部品・取付部品
トラスココード
810-5635

商品情報

製品仕様

型番トラスココード
18608810-5635

型番リスト

表示件数
型番
18608
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧送タンクのエレメント、80メッシュです。
【商品仕様】
・液用フィルタLF-150交換用エレメント
・トラスココード:810-5635
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 液用フィルタLF-150交換用エレメントの型番18608のページです。 型番18608に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 液用フィルタLF-150交換用エレメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 液用フィルタLF-150交換用エレメント
扶桑 液用フィルタLF-80交換用エレメント
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,2002,2004,7925,36815,2919,474
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目7日目7日目
種類固定部品・取付部品固定部品・取付部品液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5635810-5634810-5594810-5598810-5597810-5595

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト