17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
六角棒L形レンチ
TONE
防錆潤滑剤 クレ5-56
呉工業

強力型ペンチ

通常単価(税別)
10,263
税込単価
11,289
通常出荷日:1日目

【特長】・強力型ペンチです。・カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC61です。・滑りにくく握りやすい...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • 本体材質
    特殊鋼

型番:

1851M-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1851M-44の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
-
銅線切断能力(mm)
-
ピアノ線切断能力(mm)
-
JANコード
4000896144914
トラスココード
828-8426
材質2
グリップ:樹脂
切断能力(mm)硬線
-
切断能力(mm)軟線
-
切断能力(mm)軟鉄線
-
切断能力(mm)軟銅線
-
重量(g)
316
本体材質
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1851M-44

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

ピアノ線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

材質2

切断能力(mm)硬線

切断能力(mm)軟線

切断能力(mm)軟鉄線

切断能力(mm)軟銅線

重量

(g)

最小発注数量
-
-
-
4000896144914
828-8426
グリップ:樹脂
-
-
-
-
316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,263
( 11,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型ペンチです。
・カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC61です。
・滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。
・クロムメッキ仕上げです。
【用途】
・一般機械メインテナンス。
・電機、電子機器メインテナンス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ペンチの型番1851M-44のページです。 型番1851M-44に関する仕様情報を記載しております。
強力型ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ペンチ
FIT(F型) ペンチ バネ付
ミニチュア強力ペンチ P-33
架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240
ステンレス ペンチ
ペンチ(圧着付)
メーカーHAZETツノダホーザンクニペックスツノダKEIBA
通常価格10,2632,0542,7407,202 -4,5236,255
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目〜1日目1日目
呼び寸法200125110240175225
本体材質特殊鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト