ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチデスクルーペ(2倍・3倍・6倍)

マルチデスクルーペ(2倍・3倍・6倍) 1850
通常単価(税別)
6,7846,275
税込単価
7,4626,903
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ホワイトガラスレンズとアクリルレンズの2枚を使用したルーペです。それぞれのレンズが取り外し可能ですので...

詳細を確認

型番:

1850
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1850の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
2 ~ 6
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
65 ~ 80
JANコード
4963008185000
トラスココード
805-1889
質量(g)
319.000
材質1
ガラス・プラスチック
奥行(mm)
87
幅(mm)
87
全高(mm)
60

型番リスト

表示件数
型番
1850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7846,275
( 6,903 )
4日目

詳細情報

基本情報

ホワイトガラスレンズとアクリルレンズの2枚を使用したルーペです。
それぞれのレンズが取り外し可能ですので3種類の倍率が使用できます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチデスクルーペ(2倍・3倍・6倍)の型番1850のページです。 型番1850に関する仕様情報を記載しております。
マルチデスクルーペ(2倍・3倍・6倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチデスクルーペ(2倍・3倍・6倍)
ツインルーペ3倍5倍
手芸用ルーペ2倍&4倍
池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)
池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
ライト付スケールルーペ8倍
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格6,7844782,4857,1167932,500
通常出荷日4日目6日目1日目7日目7日目2日目
商品タイプカップルーペ-ポケットルーペ-ポケットルーペ-
倍率(倍)2 / 3 / 63&52 / 42.528
ライト有無---
スケール有無---
レンズ寸法(mm)80 / 6538×26φ100 / 10045×9045×4524

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト