17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一輪車3才深型プロ

通常単価(税別)
17,03317,510特別価格
税込単価
18,73619,261特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・バケット(皿)板厚0.8mm、溶融亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぎます。・フレームはφ...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 材質1
    本体部:スチール(粉体塗装)
  • 材質3
    車輪部:スチール・ゴム
  • 高さ(mm)
    615
  • 長さ(mm)
    1288
  • 幅(mm)
    496
  • 容量(L)
    75
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質2

  • タイヤタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

タイヤタイプ

最小発注数量
4960517181035
14700.0
868-2202
バケットステール:溶融亜鉛メッキ
365mmノーパンクタイヤ
1個
4960517183053
13000.0
868-2204
バケットスチール:溶融亜鉛メッキ
365mm空気入りタイヤ(日本製)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,51014,251
( 15,676 )
4日目
17,033
( 18,736 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バケット(皿)板厚0.8mm、溶融亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぎます。
・フレームはφ25.4mm;肉厚1.4mmでパイプをロボット溶接しており、高強度と高剛性を実現しました。
【用途】
・土木、建設工事用
・モルタル、解体ガラ等の運搬用
【材質】
・本体部:スチール(粉体塗装)
・バケットスチール:溶融亜鉛メッキ
・車輪部:スチール・ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一輪車3才深型プロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一輪車3才深型プロ
一輪車2才浅型プロ
アルミ製一輪車
コン助 アルミ平型2輪車
一輪車パンクレスタイヤ
一輪車タイヤ(チューブ)
メーカー浅香工業浅香工業ハラックスハラックス浅香工業浅香工業
通常価格17,033-13,622 -37,069 -32,5013,9122,860
通常出荷日4日目4日目1日目3日目1日目1日目
均等荷重(kg)100100100100--
材質1本体部:スチール(粉体塗装)本体部:スチール(粉体塗装)--車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン車輪部:スチール・ゴム
材質3車輪部:スチール・ゴム車輪部:スチール・ゴム----
高さ(mm)615555----
長さ(mm)12881340----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト