17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI エアーレギュレーター 181-45
  • SI エアーレギュレーター

SI エアーレギュレーター

通常単価(税別)
1,351
税込単価
1,486
通常出荷日:1日目

【用途】・エアー流量調整用【商品仕様】・ネジサイズ(インチ):1/4×1/4・SI エアーレギュレータ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • トラスココード
    857-1125
  • 質量(g)
    50.000

型番:

181-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

181-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
トラスココード
857-1125
質量(g)
50.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
181-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,351
( 1,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・エアー流量調整用
【商品仕様】
・ネジサイズ(インチ):1/4×1/4
・SI エアーレギュレーター
・トラスココード:857-1125
・質量:50g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI エアーレギュレーターの型番181-45のページです。 型番181-45に関する仕様情報を記載しております。
SI エアーレギュレーターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアガンの根元に取り付けて使用
4
満足度:4.0
エアガンの根元に取り付けて、エアの絞りを手元でしたかったので、この商品を購入しました。最初にシルバーのエアスピナーを購入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI エアーレギュレーター
SI ベルトサンダー
クロカワ取り クロカワくん
ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ
エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー
50mm 研磨ディスク EA819MJ-51~55
メーカー信濃機販信濃機販宮川吉田工作所オフィスマインエスコ
通常価格1,35138,620101,50018,984 -6,712 -320 -
通常出荷日1日目6日目8日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品本体-本体関連部品-
トラスココード857-1125200-5180----
質量(g)50.000900.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト