ファクトリーサプライ用品技術窓口

東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

通常単価(税別)
578
税込単価
636
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ゴム製で引き裂き・引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。・湾曲成形で手の動きを妨げ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • サイズ
    LL
  • ブラウン
  • JANコード
    4907026018179
  • トラスココード
    780-8003
  • 厚さ(mm)
    約1.2
  • 手のひら周り(cm)
    23.6
  • 全長(cm)
    26
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    98
  • 材質1
    表:天然ゴム
  • 材質2
    裏:メリヤス(綿100%)

型番:

181-2L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

181-2Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
サイズ
LL
ブラウン
JANコード
4907026018179
トラスココード
780-8003
厚さ(mm)
約1.2
手のひら周り(cm)
23.6
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
8
質量(g)
98
材質1
表:天然ゴム
材質2
裏:メリヤス(綿100%)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
181-2L
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
578
( 636 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製で引き裂き・引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
・湾曲成形で手の動きを妨げず疲れにくい手袋です。
・嫌な臭いを抑える抗菌防臭加工です。
【用途】
・農業、土木建築、漁業、家庭内作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2Lの型番181-2Lのページです。 型番181-2Lに関する仕様情報を記載しております。
東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L
東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215
トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 右手のみ
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 右手のみ
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格5785335339,8598,9186,883
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用---
商品タイプすべり止め天然ゴム天然ゴム---
サイズLLMMフリーフリーフリー
ブラウンオレンジピンクブラックブラックブラック
JANコード490702601817949070260216434907026021544490702608250749070260824084907026082705

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト