17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 一輪車用タチホイル 片ネジ12-16 181044

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金象 一輪車用タチホイル 片ネジ12-16

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

181044

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ラジアルベアリングを使用しているため、スムースに車輪が回転します。
【用途】
・一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
【商品仕様】
・車輪径 365mm車軸長さ 140mm車軸径 Φ12mmタイヤ幅 76mm
・金象 一輪車用タチホイル 片ネジ12-16
・JANコード:4960517182445
・トラスココード:868-2203
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・車輪部 スチール・ゴム

指定中の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
4960517182445
質量(g)
2300.0
トラスココード
868-2203
材質1
車輪部 スチール・ゴム
タイヤタイプ
空気入りタイヤ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト