ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ

池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ 1795
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,448
税込単価
14,793

【特長】・見え味抜群!レンズに目を近づければ視野も広く見ることができます。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    スタンドルーペ
  • 倍率 (倍)
    1.8
  • ライト有無
  • スケール有無
  • レンズ寸法 (mm)
    145×110
  • 取付タイプ
    折畳み式
  • JANコード
    4963008017950
  • トラスココード
    805-1961
  • 質量(g)
    2057.000
  • 材質1
    材質:アクリル・abs・鉄

型番:

1795
解除
    数量:

    1795の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スタンドルーペ
    倍率(倍)
    1.8
    ライト有無
    スケール有無
    レンズ寸法(mm)
    145×110
    取付タイプ
    折畳み式
    JANコード
    4963008017950
    トラスココード
    805-1961
    質量(g)
    2057.000
    材質1
    材質:アクリル・abs・鉄

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1795
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,448
    ( 14,793 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・見え味抜群!レンズに目を近づければ視野も広く見ることができます。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    池田レンズ ワイドビュースタンドルーペの型番1795のページです。 型番1795に関する仕様情報を記載しております。
    池田レンズ ワイドビュースタンドルーペのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
    池田レンズ キュービックルーペ
    池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
    池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)
    池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(オレンジ)
    池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格13,4481,0004,0007,9907,3167,316
    通常出荷日7日目4日目4日目7日目7日目7日目
    商品タイプスタンドルーペカップルーペ手持ちルーペ双眼鏡双眼鏡双眼鏡
    倍率(倍)1.831.8---
    ライト有無
    スケール有無
    レンズ寸法(mm)145×11040×50193×140 / 193---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました