ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

読書用ルーペ

読書用ルーペ 1790
通常単価(税別)
18,227
税込単価
20,050
通常出荷日:1日目

池田レンズ工業の読書用ルーペ。大型レンズなので読書に最適です。

型番:

1790
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1790の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
1.7
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
215×260
取付タイプ
折畳み式
JANコード
4963008179009
トラスココード
805-1884
質量(g)
1760
材質1
アクリル、アルミ

型番リスト

表示件数
型番
1790
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,227
( 20,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

池田レンズ工業の読書用ルーペ。
大型レンズなので読書に最適です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

読書用ルーペの型番1790のページです。 型番1790に関する仕様情報を記載しております。
読書用ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
読書用ルーペ
池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
手芸用ルーペ2倍&4倍
ナインルーペ
花形ルーペ
時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格18,2274,0002,4859774721,400
通常出荷日1日目4日目1日目7日目4日目1日目
商品タイプスタンドルーペ手持ちルーペポケットルーペ--ポケットルーペ
倍率(倍)1.71.82 / 42(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4)3.510
ライト有無---
スケール有無---
レンズ寸法(mm)215×260193×140 / 193φ100 / 10075φ3623
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト