17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30

通常単価(税別)
6,64153,222特別価格
税込単価
7,30558,544特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~15日目

【特長】・パイプの外径等の円溝型のR部測定が迅速に出来ます【用途】・測定に【商品仕様】・0.6×30×...

詳細を確認

    ご注意

    • サビ
    • サビ
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 4日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    枚数

    (枚)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    セット明細(mm)

    寸法(mm)

    測定範囲(mm)

    最小発注数量
    20
    4560119670144
    60.000
    838-0551
    SUS430
    -
    -
    1.1~2.0
    1個
    20
    4560119670151
    60.000
    838-0552
    SUS430
    -
    -
    2.1~3.0
    1個
    34
    4560119670168
    90.000
    838-0555
    SPCC
    各2枚:1.0~3.0(0.25とび)3.0~7.0(0.5とび)
    70×15
    -
    1個
    32
    4560119670175
    170.000
    838-0557
    SPCC
    -
    -
    7.5~15.0
    1個
    16
    4560119670199
    190.000
    838-0558
    SPCC
    -
    -
    16.0~23.0
    1個
    14
    4560119670205
    700.000
    838-0559
    SPCC
    -
    -
    24.0~30.0
    1個
    20
    4560119670212
    1300.000
    732-2241
    SPCC
    -
    -
    31.0~40.0
    1個
    20
    4560119670229
    1300.000
    732-2259
    SPCC
    -
    -
    41.0~50.0
    1個
    30
    4560119670182
    260.000
    838-0560
    SPCC
    -
    -
    15.5~25.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,51820,221
    ( 22,243 )
    4日目
    18,504
    ( 20,354 )
    4日目
    6,641
    ( 7,305 )
    2日目
    8,4007,632
    ( 8,395 )
    4日目
    15,836
    ( 17,420 )
    15日目
    19,504
    ( 21,454 )
    4日目
    33,114
    ( 36,425 )
    4日目
    53,222
    ( 58,544 )
    4日目
    18,332
    ( 20,165 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプの外径等の円溝型のR部測定が迅速に出来ます
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×30×60
    ・15.5~20.0R(0.5トビ)、21.0~25.0R(1.0トビ)凸凹別型30枚組
    ・フジ ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30
    ・JANコード:4560119670182
    ・トラスココード:838-0560
    ・質量:260g
    【材質/仕上】
    ・SPCC

    ご注意

    • サビ
    • サビ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30
    ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20
    フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
    ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
    フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18
    ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10
    メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
    通常価格6,641-20,48972,906 -19,88725,0087,200 -
    通常出荷日2日目〜1日目15日目〜4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト