17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

通常単価(税別)
20,932
税込単価
23,025
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプの外径等の円溝型のR部測定が迅速に出来ます・高精度焼入品です【用途】・測定に【商品仕様...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    20
  • JANコード
    4560119670137
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    838-0556
  • 材質1
    SPCC
  • セット明細(mm)
    各2枚:0.1~1.0(0.1とび)
  • 寸法(mm)
    70×15
  • 測定範囲(mm)
    0.1~1.0

ご注意

  • サビ

型番:

178MAA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

178MAAの仕様・寸法情報

枚数(枚)
20
JANコード
4560119670137
質量(g)
60.000
トラスココード
838-0556
材質1
SPCC
セット明細(mm)
各2枚:0.1~1.0(0.1とび)
寸法(mm)
70×15
測定範囲(mm)
0.1~1.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
178MAA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,932
( 23,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの外径等の円溝型のR部測定が迅速に出来ます
・高精度焼入品です
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・0.1~1.0R(0.1トビ)凸凹別型20枚組
・フジ ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20
・JANコード:4560119670137
・トラスココード:838-0556
・質量:60g
【材質/仕上】
・SPCC

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20の型番178MAAのページです。 型番178MAAに関する仕様情報を記載しております。
ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20
ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10
ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18
フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9
フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格20,9327,930 -21,87827,01019,289 -80,197 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目15日目〜
枚数(枚)20-3418-10
JANコード4560119670137-45601196702434560119670236--
質量(g)60.000-120.00090.000--
トラスココード838-0556-838-0553732-2232--
材質1SPCC-SK3SK3SK3SUS430

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト