ツール用品技術窓口

ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

通常単価(税別)
19,887
税込単価
21,876
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます・焼入材から加工することで、耐久性を向上し高精...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    34
  • JANコード
    4560119670243
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    838-0553
  • 材質1
    SK3
  • 測定範囲(mm)
    1.0~7.0

ご注意

  • サビ
  • サビ

型番:

178HRMA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

178HRMAの仕様・寸法情報

枚数(枚)
34
JANコード
4560119670243
質量(g)
120.000
トラスココード
838-0553
材質1
SK3
測定範囲(mm)
1.0~7.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
178HRMA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,887
( 21,876 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます
・焼入材から加工することで、耐久性を向上し高精度を追求した製品です
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・1.0~3.0R(0.25トビ)、3.5~7.0R(0.5トビ)凸凹別型34枚組材質:SK焼入鋼
・フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
・JANコード:4560119670243
・トラスココード:838-0553
・質量:120g
【材質/仕上】
・SK3

ご注意

  • サビ
  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34の型番178HRMAのページです。 型番178HRMAに関する仕様情報を記載しております。
ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18
フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9
ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20
ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格19,88725,00817,534 -20,4897,200 -72,906 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目15日目〜
枚数(枚)3418-20-10
JANコード45601196702434560119670236-4560119670137--
質量(g)120.00090.000-60.000--
トラスココード838-0553732-2232-838-0556--
材質1SK3SK3SK3SPCC-SUS430
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト