17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラーセット中毛 17868
  • スモールローラーセット中毛

スモールローラーセット中毛【5個入り】

通常単価(税別)
864
税込単価
950
通常出荷日:5日目

【特長】・お買い得5本パックローラーとハンドルをセットしています。【用途】・内外装向けの万能タイプ。

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • JANコード
    4972883178687
  • トラスココード
    806-6424
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    生地(ポリエステル)●芯(PP)
  • 寸法(インチ)
    6
  • 全長(mm)
    155

型番:

17868
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

17868の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
13
JANコード
4972883178687
トラスココード
806-6424
質量(g)
200.000
材質1
生地(ポリエステル)●芯(PP)
寸法(インチ)
6
全長(mm)
155
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
17868
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お買い得5本パックローラーとハンドルをセットしています。
【用途】
・内外装向けの万能タイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールローラーセット中毛の型番17868のページです。 型番17868に関する仕様情報を記載しております。
スモールローラーセット中毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラーセット中毛
スモールローラーセット短毛
仕上げローラー
床用ローラー
彩ローラースペア
波トタン用ローラー
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格8641,0534544722791,209
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目4日目
毛丈(mm)1355131313
JANコード497288317868749728831786944972883178090497288317769749728831230454972883114111
トラスココード806-6424806-6425806-6422806-6405806-6324806-5797
質量(g)200.000200.000175.00070.00040.00055.000
材質1生地(ポリエステル)●芯(PP)生地(ポリエステル)●芯(PP)生地(ポリエステル)生地:アクリル・ポリエステルポリエステルエステル系ウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト