仕上げローラー
通常出荷日:5日目
【特長】・短毛ローラーと中毛ローラーのセットです。【用途】・中毛ローラーで下塗り・短毛ローラーで上塗り...
詳細を確認- 毛丈 (mm)
5
- JANコード
4972883178090
- トラスココード
806-6422
- 質量(g)
175.000
- 材質1
生地(ポリエステル)
- 材質2
芯:PP
- 寸法(インチ)
6
- 全長(mm)
150
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
17809の仕様・寸法情報
毛丈(mm)
5
JANコード
4972883178090
トラスココード
806-6422
質量(g)
175.000
仕上げローラーの型番17809のページです。
型番17809に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| コーワ | コーワ | コーワ | コーワ | コーワ | コーワ |
| 454円 | 472円 | 864円 | 1,053円 | 279円 | 1,209円 |
| 5日目 | 1日目 | 5日目 | 5日目 | 1日目 | 4日目 |
| 5 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 |
| 4972883178090 | 4972883177697 | 4972883178687 | 4972883178694 | 4972883123045 | 4972883114111 |
| 806-6422 | 806-6405 | 806-6424 | 806-6425 | 806-6324 | 806-5797 |
| 175.000 | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 40.000 | 55.000 |
| 生地(ポリエステル) | 生地:アクリル・ポリエステル | 生地(ポリエステル)●芯(PP) | 生地(ポリエステル)●芯(PP) | ポリエステル | エステル系ウレタン |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。