17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック

通常単価(税別)
22,086
税込単価
24,295
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    208.2
  • 用途
    ペールタイプ
  • ブラック
  • JANコード
    0086876209075
  • トラスココード
    778-4589
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    838
  • 適合フタ
    1779738
  • 外径(mm)
    673

型番:

1779739
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1779739の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
208.2
用途
ペールタイプ
ブラック
JANコード
0086876209075
トラスココード
778-4589
質量(g)
8000.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
838
適合フタ
1779738
外径(mm)
673
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1779739
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,086
( 24,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
・縁や底部をリブ構造で強化しています。
・豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラックの型番1779739のページです。 型番1779739に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ
ブルートコンテナ ドーリー
スクエアブルートコンテナ 151.4L本体
サービスワゴン Xカート 本体
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格22,0867,89511,98513,75918,10323,941 -
通常出荷日1日目4日目2日目4日目4日目1日目〜
商品タイプゴミ箱その他その他ゴミ箱--
容量(L)208.2---151.4-
用途ペールタイプ-ゴミ箱ゴミ箱--
ブラックブラックブラックブラックグレーブラック
JANコード00868762090750086876209068008687618641300868760154920086876044362-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト