17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ

通常単価(税別)
7,895
税込単価
8,685
通常出荷日:4日目

【特長】・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。・縁や底部をリブ構造で強化しています。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ラウンドブルートコンテナ用フタ
  • 適合本体
    208.2L用
  • ブラック
  • JANコード
    0086876209068
  • トラスココード
    778-4571
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    53

型番:

1779738
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1779738の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ラウンドブルートコンテナ用フタ
適合本体
208.2L用
ブラック
JANコード
0086876209068
トラスココード
778-4571
質量(g)
1900.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
53
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1779738
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,895
( 8,685 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
・縁や底部をリブ構造で強化しています。
・豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ 用フタフタの型番1779738のページです。 型番1779738に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ
ブルートコンテナ ドーリー
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
サービスワゴン Xカート 本体
スクエアブルートコンテナ 151.4L本体
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格7,89511,98513,75922,08623,941 -18,103
通常出荷日4日目2日目4日目1日目1日目〜4日目
商品タイプその他その他ゴミ箱ゴミ箱--
詳細タイプラウンドブルートコンテナ用フタヒンジ付・取手付フタドーリー---
適合本体208.2L用全てのスリムジムコンテナ2620・2632・2643・2655---
ブラックブラックブラックブラックブラックグレー
JANコード0086876209068008687618641300868760154920086876209075-0086876044362

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト