17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドブルートコンテナ 用フタ

通常単価(税別)
8,766
税込単価
9,643
通常出荷日:2日目

【特長】・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    ラウンドブルートコンテナ用フタ
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    53
  • 外径(mm)
    739
  • 適合本体
    208.2L用

型番:

177973365
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

177973365の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
ラウンドブルートコンテナ用フタ
JANコード
0086876209013
トラスココード
819-4432
質量(g)
1900.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
53
ブルー
外径(mm)
739
適合本体
208.2L用
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
177973365

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0086876209013
819-4432
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,766
( 9,643 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
・縁や底部をリブ構造で強化しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ 用フタの型番177973365のページです。 型番177973365に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブルートコンテナ 用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
スリムジムコンテナ (通気孔付)
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ
スリムジムアンダーカウンター
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格8,76627,93813,285 -22,76250,6456,229
通常出荷日2日目4日目1日目〜2日目1日目4日目
商品タイプその他その他ゴミ箱ゴミ箱--
用途ゴミ箱ゴミ箱ペールタイプペールタイプ--
詳細タイプラウンドブルートコンテナ用フタラウンドブルートコンテナ用フタ----
質量(g)1900.05500.05600.03500-3500
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ステンレス-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト