17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ 208.2L 265575

ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ 208.2L

通常単価(税別)
19,905
税込単価
21,896
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や...

詳細を確認
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 外径(mm)
    673

型番:

265575
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

265575の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
208.2
用途
ペールタイプ
JANコード
0086876005318
トラスココード
819-4422
質量(g)
8000.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
838
グレー
外径(mm)
673

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 用途

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
265575

商品タイプ

容量

(L)

用途

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
ゴミ箱
208.2
ペールタイプ
0086876005318
819-4422
838
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,905
( 21,896 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
・縁や底部をリブ構造で強化しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ 208.2Lの型番265575のページです。 型番265575に関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ 208.2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ 208.2L
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
スリムジムコンテナ (通気孔付)
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格19,9058,76613,285 -27,93822,76240,765
通常出荷日1日目2日目1日目〜4日目2日目1日目
質量(g)8000.01900.05600.05500.03500-
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ステンレス
外径(mm)673739610630--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト