17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーウエーブSローラー
  • ブルーウエーブSローラー

ブルーウエーブSローラー【1~10個入り】

通常単価(税別)
2372,626
税込単価
2612,889
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・高粘度、防水用塗料の塗装に最適なスモールローラーです。アセトンなどの強溶剤に使用しても、PP...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

寸法(インチ)

全長(mm)

最小発注数量
4972883177925
806-6368
120.000
毛材:ナイロン
-
4
-
1パック

10個入り

4972883177932
806-6369
150.000
毛材:ナイロン
-
6
-
1パック

10個入り

4972883195493
806-6478
25.000
生地:ナイロン
ローラー芯:PP
4
100
1個
4972883195509
806-6479
35.000
生地:ナイロン
ローラー芯:PP
6
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272
( 2,499 )
1日目
2,626
( 2,889 )
4日目
237
( 261 )
7日目
258
( 284 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度、防水用塗料の塗装に最適なスモールローラーです。アセトンなどの強溶剤に使用しても、PP管とパイル生地がはがれることがありません。(熱溶着法)
【用途】
・防水塗料用。
【材質】
・毛材:ナイロン

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーウエーブSローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーウエーブSローラー
マイティーSローラー短毛
ローラー
「ペイントローラー」スモールローラー
「ペイントローラー」レギュラーローラー
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
メーカーコーワコーワコーワ大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格237-146 -846 -489 -423 -830
通常出荷日1日目〜5日目2日目〜3日目3日目1日目
毛丈(mm)13513131313

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト