17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイティーSローラー短毛
  • マイティーSローラー短毛

マイティーSローラー短毛

通常単価(税別)
146178
税込単価
161196
通常出荷日:5日目

【特長】・泡の発生が少なく、手軽に使用できる万能タイプです。・低価格でコストパフォーマンスに優れていま...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    5
  • 材質1
    ポリエステル・PP

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(インチ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

最小発注数量
4972883177703
806-6364
10.000
4
1個
4972883177710
806-6365
15.000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146
( 161 )
5日目
178
( 196 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡の発生が少なく、手軽に使用できる万能タイプです。
・低価格でコストパフォーマンスに優れています。
【用途】
・ローラー。

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイティーSローラー短毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティーSローラー短毛
スモールローラーセット短毛
スモールローラースペア短毛
スモールローラーセット中毛
ローラー
スモールローラースペア中毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格146-1,0531,108 -864846 -845 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目2日目〜5日目〜
毛丈(mm)555131313
材質1ポリエステル・PP生地(ポリエステル)●芯(PP)生地:ポリエステル生地(ポリエステル)●芯(PP)-生地(ポリエステル)●芯(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト