17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床用ローラー 17769
  • 床用ローラー

床用ローラー

通常単価(税別)
472
税込単価
519
通常出荷日:1日目

【特長】・ラッカー・シンナーにも使用可能です。【用途】・床塗装。【材質】・生地:アクリル・ポリエステル...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • JANコード
    4972883177697
  • トラスココード
    806-6405
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    生地:アクリル・ポリエステル
  • 材質2
    芯:PP
  • 寸法(インチ)
    9
  • 全長(mm)
    225

型番:

17769
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17769の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
13
JANコード
4972883177697
トラスココード
806-6405
質量(g)
70.000
材質1
生地:アクリル・ポリエステル
材質2
芯:PP
寸法(インチ)
9
全長(mm)
225

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
17769
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
472
( 519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッカー・シンナーにも使用可能です。
【用途】
・床塗装。
【材質】
・生地:アクリル・ポリエステル
・芯:PP

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床用ローラーの型番17769のページです。 型番17769に関する仕様情報を記載しております。
床用ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床用ローラー
波トタン用ローラー
水性ボンド用ローラー
外壁ブロック用ローラー
仕上げローラー
スモールローラーセット中毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格4721,2098731,057454864
通常出荷日1日目4日目1日目1日目5日目5日目
毛丈(mm)13131313513
JANコード497288317769749728831141114972883114784497288311404349728831780904972883178687
トラスココード806-6405806-5797806-5799806-5796806-6422806-6424
質量(g)70.00055.00040.00070.000175.000200.000
材質1生地:アクリル・ポリエステルエステル系ウレタンエステル系ウレタン高発泡ウレタン生地(ポリエステル)生地(ポリエステル)●芯(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト