ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スタンドルーペ角クランプ式

スタンドルーペ角クランプ式 1770DL
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,223
税込単価
14,545

【特長】・読書・彫刻・手芸・シャドウボックス・トールペイント・精密部品の組立な...

詳細情報を確認する
  • 倍率 (倍)
    1.8倍 / 1.8
  • レンズ寸法 (mm)
    110×145
  • JANコード
    4963008177029
  • トラスココード
    805-1960
  • 質量(g)
    989.000
  • 材質1
    本体:プラスチック・鉄・真鍮・他
  • アーム長さ(mm)
    500
  • 材質2
    レンズ:アクリルレンズ(傷防止コーティング)

型番:

1770DL
解除
    数量:

    1770DLの仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    1.8 / 1.8倍
    レンズ寸法(mm)
    110×145
    JANコード
    4963008177029
    トラスココード
    805-1960
    質量(g)
    989.000
    材質1
    本体:プラスチック・鉄・真鍮・他
    アーム長さ(mm)
    500
    材質2
    レンズ:アクリルレンズ(傷防止コーティング)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1770DL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,223
    ( 14,545 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・読書・彫刻・手芸・シャドウボックス・トールペイント・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スタンドルーペ角クランプ式の型番1770DLのページです。 型番1770DLに関する仕様情報を記載しております。
    スタンドルーペ角クランプ式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンドルーペ角クランプ式
    LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
    ライト付スケールルーペ8倍
    中型スタンドルーペ90
    ナインルーペ
    ツインルーペ3倍5倍
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格13,2239,4792,5007,188977478
    通常出荷日6日目在庫品1日目2日目4日目7日目6日目
    倍率(倍)1.8倍 / 1.8282.52(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4)3&5
    レンズ寸法(mm)110×145φ10024φ90 / 907538×26
    JANコード496300817702949630083391134963008775805496300816500249630081550654963008304081
    トラスココード805-1960855-2653805-2054805-1994805-1848805-2076
    質量(g)989.000920.00085.000908.00067.00023

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました