ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)

池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍) 1761
通常単価(税別)
11,705
税込単価
12,876
通常出荷日:7日目

【特長】・レンズサイズ:115mm倍率1.8倍【商品仕様】・材質:ガラス・鉄・真鍮・他・倍率:1.8倍...

詳細を確認

型番:

1761
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1761の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1761
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,705
( 12,876 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズサイズ:115mm倍率1.8倍
【商品仕様】
・材質:ガラス・鉄・真鍮・他
・倍率:1.8倍
・材質:ガラス・鉄・真鍮・他
・倍率:1.8倍
・レンズサイズ:直径115mm
・重さ:1、630g(箱含)
・商品サイズ:縦アームの長さ
・箱サイズ:縦159×横129×高85(mm)
・レンズ:ホワイトガラスレンズ
・JANコード:4963008017615
・トラスココード:805-1869
・質量:1647g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)の型番1761のページです。 型番1761に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)
池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)
池田レンズ スタンドルーペ(2倍)
池田レンズ デスクルーペ(5倍)
池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ8個)
池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格11,7056,86810,2571,7409,3636,219
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト