17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

目地刷毛
  • 目地刷毛

目地刷毛【1~10個入り】

通常単価(税別)
3383,596特別価格
税込単価
3723,956特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・細かい場所の塗装に便利なハケです。【用途】・目地用。

未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 材質(毛)

  • 毛丈(mm)

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 全長(mm)

  • 玉厚(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

材質(毛)

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

全長(mm)

玉厚(mm)

仕様

最小発注数量
山羊毛
32
14
4972883175105
806-6080
10
-
柄:木
-
5
5号
24個
山羊毛
32
27
4972883175112
806-6081
12
-
柄:木
-
5
8号
10個
山羊毛
32
27
4972883175129
806-6082
15
-
柄:木
-
5
10号
24個
山羊毛
32
14
4972883175136
806-6083
16
-
柄:木
-
5
10号
1個
山羊毛
35
25
4972883175174
806-6133
12
-
柄:木
-
7
8号筋違
12個
山羊毛
35
27
4972883175181
806-6134
15
-
柄:木
-
7
10号筋違
12個
化学繊維
38
35
4972883175198
806-6250
22
-
柄:木
-
7
12号
1個
化学繊維
38
25
4972883175280
806-6251
15
-
柄:木
-
8
8号筋違
1個
化学繊維
38
27
4972883175297
806-6252
16
-
柄:木
-
8
10号筋違
1個
山羊毛
32
14
4972883175600
806-6280
90
-
柄:木
270
6
5号10本組
1パック

10個入り

山羊毛
32
25
4972883175617
806-6281
135
-
柄:木
270
6.5
8号10本組
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
2日目
376
( 414 )
2日目
440
( 484 )
4日目
530
( 583 )
5日目
372
( 409 )
1日目
440
( 484 )
1日目
643
( 707 )
1日目
483
( 531 )
9日目
563
( 619 )
5日目
2,996
( 3,296 )
2日目
3,596
( 3,956 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・細かい場所の塗装に便利なハケです。【用途】・目地用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目地刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目地刷毛
Cチャン用ワンタッチ替「WAKABA」 2個入り
風神ローラー テープ粘着ローラー
大田製作所 ジュラコンローラー
大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用
折板ペイントセット
メーカーコーワ大塚刷毛製造カモ井加工紙大田製作所大田製作所大塚刷毛製造
通常価格338-1,09127,2361,022 -2,089 -4,356
通常出荷日1日目〜3日目4日目1日目〜1日目3日目
商品タイプ目地用刷毛-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト