ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    -

    通常価格(税別):1405円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

    シンワ測定

    ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

    3.0

    通常価格(税別):2249円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • リーディング用ルーペ

    シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    5.0

    通常価格(税別):701円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

    シンワ測定

    ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

    -

    通常価格(税別):2782円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アクリル角型ルーぺ

    トラスコ中山

    アクリル角型ルーぺ

    アクリル角型ルーぺ

    トラスコ中山

    アクリル角型ルーぺ

    -

    通常価格(税別):3000円~

    通常出荷日:2日目

  • ポケットルーペ SL-51

    エンジニア

    ポケットルーペ SL-51

    ポケットルーペ SL-51

    エンジニア

    ポケットルーペ SL-51

    -

    通常価格(税別):4602円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • まるごとルーペ(短)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(短)

    まるごとルーペ(短)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(短)

    -

    通常価格(税別):777円~

    通常出荷日:2日目

  • サービスボードセット内容品

    TONE

    サービスボードセット内容品

    -

    通常価格(税別):32571円~

    通常出荷日:5日目

  • LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

    新潟精機(SK)

    LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

    -

    通常価格(税別):31238円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • デスク型ルーペ

    シンワ測定

    デスク型ルーペ

    デスク型ルーペ

    シンワ測定

    デスク型ルーペ

    -

    通常価格(税別):1052円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ スタンドルーペ(2倍)

池田レンズ スタンドルーペ(2倍) 1751
通常単価(税別)
10,257
税込単価
11,283
通常出荷日:7日目

【特長】・ガラスレンズ使用で作業に最適です。【商品仕様】・材質:ガラス・鉄・真鍮・他・倍率:2.0倍・...

詳細を確認

型番:

1751
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1751の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,257
( 11,283 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスレンズ使用で作業に最適です。
【商品仕様】
・材質:ガラス・鉄・真鍮・他
・倍率:2.0倍
・倍率:2.0倍
・材質:ガラス・鉄・真鍮・他
・レンズサイズ:直径100mm
・重さ:1、400g(本体)、1、490g(箱含)
・商品サイズ:アームの長さ
・箱サイズ:縦159×横129×高85(mm)
・レンズ:ホワイトガラスレンズ
・JANコード:4963008017516
・トラスココード:805-1868
・質量:1548g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ スタンドルーペ(2倍)の型番1751のページです。 型番1751に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ スタンドルーペ(2倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ スタンドルーペ(2倍)
池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)
池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)
池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
池田レンズ デスクルーペ(5倍)
池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格10,25711,7057,1167931,7406,868
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト