17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ストレートシャンクドリル SD
不二越
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
SD ストレートドリル
三菱マテリアル

扶桑 ダンボノズル用2軸用アタッチメント

通常単価(税別)
2,127
税込単価
2,340
通常出荷日:8日目

【用途】・ダンボ用。【商品仕様】・ダンボノズル用2軸用アタッチメント・トラスココード:810-5623...

詳細を確認

型番:

17394
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17394の仕様・寸法情報

種類
固定部品・取付部品
トラスココード
810-5623

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
17394
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,127
( 2,340 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダンボ用。
【商品仕様】
・ダンボノズル用2軸用アタッチメント
・トラスココード:810-5623
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ダンボノズル用2軸用アタッチメントの型番17394のページです。 型番17394に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ダンボノズル用2軸用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ダンボノズル用2軸用アタッチメント
扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメント
扶桑 ダンボノズル用3軸用アタッチメント
扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント
扶桑 スネーク用4軸用アタッチメント
扶桑 タップタッチ#12 2軸アタッチメント(ニップル付、ナット、スリーブ無)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,12715,50012,5003,70415,9002,505
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品
トラスココード810-5623810-5625810-5624810-5616810-5618810-5685

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト