17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型

通常単価(税別)
1,187
税込単価
1,306
通常出荷日:7日目

【用途】・ダンボ用。【商品仕様】・ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型・トラスココード:810...

詳細を確認

型番:

17392
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17392の仕様・寸法情報

種類
プラグ・キャップ
トラスココード
810-5621

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
17392
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187
( 1,306 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダンボ用。
【商品仕様】
・ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型
・トラスココード:810-5621
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型の型番17392のページです。 型番17392に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型
扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型
扶桑 ダンボノズル用丸吹キャップ R型
扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメント
扶桑 ダンボノズル用2軸用アタッチメント
扶桑 ダンボノズル用3軸用アタッチメント
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,1871,19898115,5002,12712,500
通常出荷日7日目5日目7日目8日目8日目8日目
種類プラグ・キャッププラグ・キャッププラグ・キャップ固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品
トラスココード810-5621810-5081810-5620810-5625810-5623810-5624

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト