17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 ダンボノズル用丸吹キャップ R型

通常単価(税別)
981
税込単価
1,079
通常出荷日:7日目

【用途】・ダンボ用。【商品仕様】・ダンボノズル用丸吹キャップ R型・トラスココード:810-5620・...

詳細を確認

型番:

17390
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17390の仕様・寸法情報

種類
プラグ・キャップ
トラスココード
810-5620

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
17390
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダンボ用。
【商品仕様】
・ダンボノズル用丸吹キャップ R型
・トラスココード:810-5620
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ダンボノズル用丸吹キャップ R型の型番17390のページです。 型番17390に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ダンボノズル用丸吹キャップ R型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ダンボノズルに使用
4
満足度:4.0
剥離機のキャップに使用しました。品質も良く問題ありません。 すぐに届き、価格も満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ダンボノズル用丸吹キャップ R型
扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型
扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型
ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)
扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメント
扶桑 ダンボノズル用2軸用アタッチメント
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格9811,1981,1875,57315,5002,127
通常出荷日7日目5日目7日目3日目8日目8日目
種類プラグ・キャッププラグ・キャッププラグ・キャップ-固定部品・取付部品固定部品・取付部品
トラスココード810-5620810-5081810-5621-810-5625810-5623
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト